跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道轴承确保平稳转动。车轮主体由钢板制成,胎面采用实心橡胶材质,黑色导电设计,内置滚柱轴承提供可靠支撑。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供稳定可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4物料编号
990028771
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.9 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承