跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,保证长期稳定运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。动态载荷能力为300公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达600公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UFD160P63
EAN
4031582346879
S4物料编号
990035537
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.14 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,提供卓越的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工作环境中长期使用。脚轮本体配备直径160毫米的高质量轮子,轮胎采用无缝硬化的弹性材料制成,具有优异的耐磨性和抗冲击性能。轮子内部采用不锈钢滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力达到600千克,能够满足重型设备的支撑需求;在动态使用条件下,以4千米每小时的速度运行时,动态承载能力为300千克。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg