跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,轮子直径为150毫米,内置滑动轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重性能方面,动态载重能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载重能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品服务和清洁维护行业中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
183 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该产品的安装配件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固固定在设备底部,确保安装稳定可靠。壳体采用不锈钢材质(中号),内部配置两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活旋转、顺畅转向,并兼顾耐腐蚀性与结构强度,适合潮湿及频繁清洗的工作环境。车轮直径为150毫米,轮面采用热塑性橡胶制成,可提供良好的减震、静音与地面附着性能;轮体材质为聚丙烯,兼具轻量化与较高的机械强度。产品的总高度为183毫米,安装时应预留足够的净空间隙,以保证设备底盘与地面之间的正常运行。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为200千克,在速度为3千米每小时的条件下动态承载能力为100千克。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,以保证运行安全与使用寿命。

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg