跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的操作性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。该产品具有出色的承载能力,动态载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷可达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
185 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.75 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为100千克(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力可达200千克。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg