CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体采用钢板结构,胎面使用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,有效保护地面不受损伤。车轮配置圆锥球轴承,直径为150毫米,提供优异的滚动性能。脚轮总高度为185毫米,适合多种安装需求。动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。