Footmaster万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备、工作台、重型AGV系统以及AMR系统等多个领域。该脚轮采用未加工中心轴承设计,确保了可靠的旋转性能和长期的使用寿命。脚轮配备直径为125毫米的高质量车轮,提供了优异的滚动特性和耐久性,能够适应各种工业环境的严苛要求。整个装置的总体高度为175毫米,紧凑的设计使其能够灵活集成到各类移动设备和工业设备中。在动态工作条件下,该脚轮在3公里每小时的速度下可承载440公斤的负荷,充分满足重型工业应用的需求。Footmaster万向脚轮凭借其坚固的结构、精确的工程设计和卓越的承载能力,为需要可靠移动性能的工业应用提供了理想的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准