跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保在高负载条件下的平稳转向性能。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,提供优异的耐磨性和承载能力,轮子直径为125毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤,静载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
840 kg
6 公里/小时的载重
700 kg
静态载重
1680 kg
总高
170 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
3 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
转向干涉
221 mm
偏移量
48 mm
旋转半径
110.5 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载840公斤,在6公里每小时速度下可承载700公斤,静态载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和转向稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料,胎面材料与轮子体相同,配置滑动轴承,轮径为125毫米,整体高度为170毫米。该脚轮静态承载能力达1680公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg