跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷可达200公斤,能够满足重载移动的需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,不锈钢材质确保符合食品安全和清洁标准。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
S4物料编号
990037176
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.68 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固安装于设备底座或车体框架上,并可根据安装需求灵活布置。脚轮壳体采用不锈钢材质,型号为中号,具有良好的耐腐蚀性和结构强度,适合潮湿、频繁清洗的使用环境。壳体内部配置两个钢珠滚道,用于支撑旋转运动,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且阻力较小。车轮直径为125mm,轮面采用热塑性橡胶制造,具有良好的弹性与耐磨性,能够有效降低行驶噪音并减少对地面的损伤;轮体采用聚丙烯材料,兼具轻量化与较高的机械强度。该脚轮的总高度为160mm,安装时需预留足够的空间以确保转向和行驶不受干扰。在负载性能方面,静态承载能力为200kg,即在静止状态下可承受最高200千克的载荷;在动态工况下,当行驶速度为3km/h时,额定承载能力为100kg。使用时应避免超载运行,以保证产品的使用寿命和运行安全。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg