跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运行的平顺性和低噪音特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较重设备的使用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,满足这些应用场景对移动性、静电防护和承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.42 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的持久顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和良好的地面适应性,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和低噪音特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度旋转运动。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的持久顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能和良好的地面适应性,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和低噪音特性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg