Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,满足不同负载需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)