Galea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,配置滑动轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,为医疗设备和服务设施提供可靠的移动解决方案。
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)