Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。车轮内部装配滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮整体高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该万向脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用场景提供可靠的移动支撑。
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)