跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.99 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于多种工业与商业场景。该产品的固定方式为螺栓孔安装,便于将脚轮牢固连接至设备或车架结构。其外壳采用重型钢板制造,并配备两个钢珠滚道,以确保回转动作顺畅、稳定。车轮直径为125 mm,轮体材料为聚氨酯胶,胎面材料与轮子本体相同,滚动性能均衡可靠,并配有滚柱轴承以降低摩擦阻力、延长使用寿命。产品总高度为155 mm,安装时可据此预留足够的空间。在承载能力方面,静态载荷为250 kg,动态载荷为125 kg,动态测试速度为4 km/h,用户应据此合理选型,避免超负荷使用。该脚轮适用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等场合。

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg