跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮采用聚丙烯轮体,配合实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),通过滚柱轴承实现平稳运转,轮径为125毫米。整体高度为155毫米,动载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达320公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470PIJ125P30-13
EAN
4031582381368
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
155 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.13 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承