跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚酯胺,导电材料制成,胎面使用聚氨酯,注塑,导电材料,具有优异的耐磨性和防静电特性,轮子内置精密滚珠轴承,保证运行的顺畅性和耐久性。脚轮轮径为125毫米,整体高度为160毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足中等负载的移动设备需求,适合工业和商业环境中的各种推车、设备和家具使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.79 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
轮子
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477XSP125P30-13

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚酯胺,导电材料制成,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,特别适合需要防静电要求的环境使用。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg