跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性和流畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时的速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足中等负荷的工业和商业应用需求,为设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2470PIP125P30-13
EAN
4031582334890
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,具备精密滚珠轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为100公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为200公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477PIP125P30-13

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,具备精密滚珠轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态载荷能力为100公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力为200公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg