跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stora是一款万向脚轮,主要应用于购物车、商店家具和展示架等场景,整体结构由连接件、壳体和轮子三部分组成,各部件设计协同配合,以满足稳定承载和灵活移动的使用要求。连接件采用顶部螺纹销杆结构,并配置铆钉式六角颈,其中螺纹销杆用于与设备底部的安装孔进行固定连接,六角颈部便于使用扳手等工具进行紧固与定位,安装前应检查螺纹配合状态与紧固扭矩,确保连接部位无松动,从而保证连接可靠性与结构稳定性。壳体采用中号钢板制造,结构强度与刚性适中,内部设有两个钢珠滚道,两个滚道共同承受转动载荷,使脚轮能够实现平稳、灵活的万向回转,减少转向阻力,并保证转向过程中的运动精度,壳体与轮子之间的连接结构需保持同轴度,以降低运行过程中的偏摆。轮子直径为125毫米,轮毂采用精密滚珠轴承,可有效降低滚动阻力,确保车轮在负载状态下运行顺畅;轮面材料为实心橡胶,邵氏硬度为Shore A 63,橡胶材质具有良好的弹性与耐磨性,滚动时不留痕迹,适用于多种室内地面环境;轮体采用聚丙烯材料制造,在保证结构强度的同时实现轻量化设计,轮子的旋转中心与转向中心应保持合理配合,以保证直线行驶时的稳定性。产品总高度为154毫米,该尺寸包括壳体、轮子及连接件在内的全部高度,设计安装空间时应以此作为依据,并预留足够的转向和回转间隙,避免与周边结构发生干涉。产品静态承载能力为200千克,即在静止状态下可稳定承受200千克的负荷;在速度为3千米/小时的动态条件下,额定动态承载能力为100千克。使用时应确保实际载荷不超过上述额定值,并避免超速或冲击性负荷,以保障设备的安全运行和脚轮的使用寿命,在选型时,应根据使用场景的载荷分布、移动频率和地面条件进行综合评估,以确定合适的安装数量与布置方式。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
S4物料编号
990037538
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
154 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺纹阀杆,顶部,铆钉 六角颈
支架
支架形状
修身
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
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
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面