Stora万向脚轮采用垂直法兰连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的强度和耐腐蚀性,胎面使用实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,确保在各种地面上平稳滚动且不会留下痕迹。轮子内置精密滚珠轴承,保证运转顺畅和使用寿命。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑。动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。适用于购物车、商店家具和展示架等多种应用场景,是商业和工业环境中的理想选择。
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面