跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐久性。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用防热阻尼耐热材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,动载荷能力为80公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多种工业应用场景,其不锈钢材质和耐热特性使其特别适合对卫生要求严格和高温环境下的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
S4 Materialnummer
990035293
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1.03 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
182 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
91 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 岸 A
Material des Radkörpers
Material der Lauffläche
防热阻尼 耐热
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
Radfarbe
金属色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够承受高温作业环境,同时提供优异的减震性能和耐磨特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质制造,保证长期使用下的顺畅转动和低维护需求。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、医疗器械和专业运输设备等领域的应用。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg