Galea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,提供优异的防静电性能和地面抓握力,内置滑动轴承结构。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为141毫米。该产品具有出色的承载能力:动态载荷为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷可达200千克。该万向脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等专业设备,其导电特性和可靠的承载性能使其成为医疗和餐饮行业移动设备的理想选择。
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
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)