跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达300公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4物料编号
990064388
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
128 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于多种工业与商用场景。该产品采用螺栓孔安装方式,便于与设备或车体进行固定连接,安装过程简便可靠。其外壳采用重型钢板制造,结构坚固,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活转向,保证运行平稳。车轮直径为100毫米,轮面材质与轮子体相同,轮体材质为聚丙烯,兼具良好的耐磨性与轻量化特性。该脚轮的总高度为128毫米,可满足多种设备的安装空间要求,便于在有限高度的结构中使用。在载荷性能方面,静态承载能力为250千克,动态承载能力为125千克,动态载荷对应的测试速度为4千米每小时,用户在选型时应注意动态工况下的负载限制,以确保设备安全运行。该产品广泛应用于汽车OEM领域、餐饮手推车和送餐系统、集装箱制造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等领域。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg