跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。轮子主体由坚固的钢板构成,胎面采用实心橡胶材质,黑色导电设计,有效防止静电积累,适用于对防静电有要求的工作环境。轮子内部装配滚柱轴承,保证长期使用下的顺畅滚动。该脚轮轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装空间。在4公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到70公斤,静态承载能力高达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470DYR100P62
EAN
4031582399196
S4物料编号
990028770
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
128 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.88 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
轮体宽度
30 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477DYR100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料,具有黑色外观和导电特性,能够满足静电敏感环境的需求。车轮内部采用滚珠轴承设计,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整个产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用场景。在承载能力方面,该脚轮的静态负荷容量达到140千克,动态负荷容量为70千克,在4千米每小时的速度下工作。Alpha固定脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg