跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。脚轮轮体由钢板构成,胎面材料为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行效果,轴承采用圆锥球轴承设计。脚轮直径为100毫米,总高度为135毫米。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2470DIK100P30-13 TFR
EAN
4031582394894
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.84 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
钢板
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
圆锥球轴承
手柄组
Befestigungsoptionen
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能有效保护地面。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动态承载能力为80千克(速度3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg