Stora万向脚轮采用螺纹闸杆,顶部,铆钉六角颈连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,确保在各种地面上的优异抓地力和耐磨性,同时配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达160公斤,能够满足中等负荷的移动需求。产品特别适用于购物车、商店家具和展示架等商业和零售环境中的移动设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能