CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stora万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由钢板中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面覆盖实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。车轮内置精密滚珠轴承,确保运行平稳顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤,能够满足各种负载需求。该产品特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能