跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Integral - washable and chemical-resistant

In everyday clinical settings, hygiene and cleanliness are essential. Whether on hospital beds, care beds or other medical equipment, castors must withstand regular, thorough cleaning.
水洗?尽管来。

Integral plus:可清洗,耐化学品。*

水洗?尽管来。

: 在临床日常工作中,卫生与清洁至关重要。

床底也洁净

在临床日常工作中,卫生与清洁至关重要。无论是医院病床、护理床还是其他医疗设备,医疗环境中使用的脚轮都必须经受定期、彻底的清洁。Integral plus 采用易于清洁的表面和耐化学品的组件,部分型号还支持长期反复清洗,帮助满足这些要求。

AI generated

轻松清洁,满足严格的卫生要求。

在需要每日清洁和消毒的环境中,每个细节都至关重要。因此,Integral plus 采用便于清洁的结构设计,以及能够耐受多种清洁剂和化学物质的材料。 

您的优势一目了然: 

  • 表面以光滑设计为主,清洁快速便捷 
  • 提供符合 AK-BWA 要求、可长期反复清洗的型号 
  • 密封式精密滚珠轴承**有助于防止溅水和污垢侵入

为医院病床及护理床提供安静移动性能

Integral plus 是面向医院及护理机构的成熟脚轮解决方案的进一步升级。它沿袭了 Integral 系列的高品质特性,同时配备操作时特别安静的锁定系统,使用便捷舒适。

*可清洗性取决于具体型号。对于可清洗脚轮,安装部位须由客户自行密封。
**仅适用于可清洗型号。