跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

适用于工业应用的重型脚轮

为每种负载提供正确的解决方案
Image_Heavy_Duty_2

无论是用于物流或机械工程中的运输手推车、自动导引车,还是移动装配夹具:凭借Kappa、Kappa twin、Omikron和Omikron twin,TENTE提供了一个完整的模块化重型脚轮系列,可满足不同的负载范围、安装高度和移动要求。因此,您可以找到真正符合您应用需求的解决方案。

预约15分钟的申请审核

— TENTE 专家  Adrian Postavaru

— TENTE 专家 Adrian Postavaru

在我们的15分钟应用评估中,我们将共同为您找到最适合您应用场景的重型脚轮。

— TENTE 专家 Adrian Postavaru

重型脚轮系列概览——标准化、模块化,拥有超过300种可能的配置

凭借其重型脚轮系列,TENTE提供了一个结构清晰的产品组合,适用于不同负载范围和应用需求的重型脚轮。从单轮解决方案到用于最高承载能力的双轮脚轮,该系列旨在满足对承载能力、安装高度、操纵性和地面条件的不同要求。

随着Kappa twin的推出,这款重型脚轮系列现已完整。模块化系统能够根据实际应用需求进行精确选择——提供不同的外壳类型、轮子材料和功能变体。其结果是:一个技术上合适、经济上合理且无需不必要特殊设计的解决方案。

对客户而言,这意味着在选择正确解决方案时更有信心、性能更可预测,并且可以获得一个可扩展的重型脚轮解决方案,既能根据需求精确配置,又能保持成本效益。

维护和使用寿命也得到了充分考虑。坚固的设计、可维护的轴承点和润滑嘴支持长期使用,并有助于减少停机时间和后续成本。

AI generated

四个标准助您做出正确选择

安装高度

应用下方有多少可用空间?

承载能力

个脚轮需要安全承载多少负载?

操控性和锁定

负载需要自由移动、精确定位和/或安全锁定吗?

地面条件

地面保护、滚动阻力、降噪和平稳运行有多重要?

只需 15 分钟即可找到合适的重载脚轮

无论是安装高度、承载能力还是操作环境:都能快速轻松地为您的应用找到合适的重载脚轮。

在 15 分钟的应用检查中,您可以直接与 TENTE 专家讨论您的要求——快速、具体,并明确聚焦实际使用。

标有星号 (*) 的字段为必填项。

了解我们的重型解决方案

跳过图片库

Kappa twin

双轮脚轮,每只脚轮负载最高 3,000 kg

Kappa

单轮脚轮,每只脚轮负载最高 1,200 kg

Omikron

单轮脚轮,每只脚轮负载最高 9,000 kg

Omikron twin

双轮脚轮,每只脚轮负载最高 15,000 kg