跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

消防滚装集装箱脚轮

安全移动,可靠锁定
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
消防滚装箱可将消防水带、灭火与防汛设备、呼吸器以及重型作业和救援设备快速送达现场。其运输脚轮需在高负载下依然转向灵活,在严苛环境中可靠运行,并在事故现场使集装箱保持稳固就位。
TENTE Alpha 产品系列为上述需求提供了坚固且可灵活适配的解决方案,单只脚轮负载能力高达500 kg ,并提供多种锁定功能、轮面材料及安装配件。

消防滚装箱脚轮应具备的性能

在应急作业中,载重并非唯一关键因素。消防滚装箱需要频繁移动、装卸车辆,并适应不断变化的环境。良好的行驶性能和轻便转向可降低操作力度;可靠的锁定系统可防止意外移动,确保箱体在现场稳定停放。 

Alpha 脚轮,可靠应对严苛任务

消防滚装集装箱所用脚轮须能可靠承载重物、易于操控,并在严苛条件下持续安全运行。 

根据型号不同,多个Alpha脚轮可通过中央控制装置同步锁定或释放。可选方案包括中央轮锁、方向锁或全锁。这既减少了操作负担,也降低了单个脚轮未锁定的风险。其技术设计——例如采用型材拉杆、杠杆或集成方案——可根据每款消防滚装集装箱的结构与需求进行定制。 

联系我们

需要针对您的具体应用获得个性化建议吗?立即联系 TENTE 专家。

多样化配置选择

根据轮子、支架和安装方式的不同组合,Alpha 产品系列可提供以下特性: 

  • 灵活操控: 采用双滚珠圈的旋转轴承,支持精准转向。 

  • 坚固耐用: 耐磨轮型可承受高强度使用,密封轴承可防止飞溅水和污物侵入。  

  • 适应作业环境: 提供耐热和耐腐蚀型号。 

  • 高载重: 根据轮子、支架和安装方式的不同组合,Alpha 产品系列单只脚轮载重最高可达 500 kg。 

跳过图片库

我们的耐热脚轮

详细了解我们的耐热脚轮所提供的技术型号、安装方式和锁定功能。

实际应用案例

Braun Feuerwehrtechnik 采用 Alpha 脚轮

我们与 Braun Feuerwehrtechnik 的合作展示了该解决方案在真实作业条件下的表现。该公司为消防部门开发滚装箱,用于装载消防水带、灭火设备、防汛设备、呼吸器以及重型作业和救援设备。 

这些滚装集箱需要在严寒与高温、风雨、冰雪等环境中使用。TENTE Alpha 脚轮将高载重、良好操控性、中控锁和旋转轴承防尘罩融为一体,确保设备能够安全、灵活地运送至事故现场。 

Selected Alpha Castors

Braun Feuerwehrtechnik 选用的 Alpha 脚轮:

轮径: 200 mm
动载能力: 每只脚轮 400 kg
脚轮配置: 每个滚装箱配备四只 Alpha 脚轮;特别重型的箱体配备六只
锁定方式: 中控锁

为重型滚装集装箱精心设计的安全设计

消防滚装箱上的 Alpha 脚轮通过坚固的连杆机构相互连接。操作手柄通过气弹簧将手部动作传递至第二根连杆,从而同时锁定或释放所有脚轮,同时避免箱体突然制动。 

旋转轴承上的附加防尘罩可限制脚轮的横向摆动,从而降低锁定时的倾覆风险——这对重型滚装集装箱而言是一项重要的安全设计。   

— Thomas Braun,Braun Feuerwehrtechnik GmbH 创始人兼总经理

— Thomas Braun,Braun Feuerwehrtechnik GmbH 创始人兼总经理

多年来,我们一直保持紧密合作。TENTE 始终认真对待我们的挑战,并与我们共同开发精准匹配客户需求的解决方案。对这些客户而言,安全至关重要。

— Thomas Braun,Braun Feuerwehrtechnik GmbH 创始人兼总经理

布劳恩消防技术有限公司案例研究

了解 Braun Feuerwehrtechnik 与 TENTE 如何共同开发安全、坚固的消防滚装箱解决方案。

哪种脚轮适合您的消防滚装箱?

载重、轮面材料、安装方式和锁定功能必须与滚装箱的设计、负载和作业环境相匹配。请简要说明您的要求。

我们的专家将协助您选择并配置合适的 Alpha 脚轮。

标有星号 (*) 的字段为必填项。