Linea带组合锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板、US螺栓孔间距的安装配件,确保与标准设备的兼容性。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供平稳灵活的360度旋转性能。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,直径为125毫米,踏面采用聚氨酯注塑工艺,配备精密滚珠轴承,确保耐久性和低噪音运行。脚轮的转向座采用聚酯胺材料制成,内置精密滚珠轴承,提供稳定的支撑和可靠的转向功能。整个脚轮组件的总高度为148.5毫米,设计紧凑,便于安装在各类医疗设备和工业设备上。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3千米每小时速度下)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和工业设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷