CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea是一款带全锁的旋转脚轮,专为医疗、护理及办公等多种应用场景而设计,适用于需要灵活移动并在使用时保持可靠定位的各类设备。在安装方面,该产品采用螺栓孔连接方式,通过螺栓孔将脚轮与设备底部结构固定连接,安装过程简便,便于在现场快速完成装配与日后的维护或更换,螺栓孔的布置与尺寸应与设备安装面相匹配,以保证连接强度和受力均匀。壳体采用聚酰胺材料制造,材料本身具备导电性能,可满足对静电控制有要求的使用环境。壳体内集成精密滚珠转向轴承,该轴承采用不锈钢材质,能够保证脚轮在转向过程中的运行顺畅性与结构稳定性,并有助于降低转动阻力,壳体与轴承的结构配合应保证长期使用中的可靠性。车轮直径为125毫米,胎面采用注塑成型的聚氨酯材料,该材料同样具备导电性能,可有效导除静电。车轮本体采用聚酰胺材料制造,与胎面共同构成完整的导电路径。车轮配备精密滚珠轴承,轴承采用不锈钢材质,保证车轮在长期滚动过程中的平顺性与耐腐蚀性。产品总高度为143毫米,设计选型时应将该尺寸纳入设备离地间隙与结构布局的核算。产品静态承载能力为260千克,表示脚轮在静止状态下可承受的最大载荷。动态承载能力为130千克,该数值是在速度为3千米每小时的条件下确定的,设备在运行过程中的总载荷不应超过该限值,设计与使用时应充分考虑载荷分布与安全余量。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷