跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为110公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达220公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
89 mm
3 km/h的载重
110 kg
静态载重
220 kg
总高
170 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.25 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
56 mm
转向干涉
312 mm
偏移量
52 mm
旋转半径
156 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
22 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能