CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea带全锁的旋转脚轮是一款采用螺栓孔安装方式的专业级脚轮产品,广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。该产品的旋转座采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的轮体采用聚氨酯材料制成,具有耐磨性和耐用性,轮胎采用聚氨酯注塑工艺制造,直径为125毫米,提供优异的承载能力和运行稳定性。脚轮的轮体采用聚酯胺材料,确保结构强度和可靠性。产品的总体高度为143毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到260千克,动载荷容量为130千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定的性能。这款脚轮集高承载能力、精密轴承设计和耐用材料于一身,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷