跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的防静电性能,轮毂内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达130公斤,静态承载能力高达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
145 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.07 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计和优质材料制造,能够有效提升脚轮的功能性和耐用性。该附件通过创新的结构设计,确保与各类脚轮的兼容性和稳定性,为工业、商业和家居应用提供可靠的支持。Linea附件具有出色的承载能力和抗磨损特性,能够在各种工作环境中保持长期的性能稳定性。产品经过严格的质量检测和耐久性测试,符合国际标准要求,为用户提供安全、高效的使用体验和卓越的价值。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向性能。轮子主体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为145毫米,结构紧凑。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达260公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材质,轮芯装配精密滚珠轴承系统,轮径为125毫米。脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg