CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要精确定位、稳定停靠和灵活移动的各类设备与医疗环境,为医疗护理领域及通用移动设备提供可靠的移动支撑。该产品采用螺栓孔安装方式,通过螺栓孔与设备底座或框架固定连接,便于在现有结构上快速安装与更换。壳体配备精密滚珠轴承的旋转轴承,使脚轮能够灵活转向,方向锁可将其锁定在固定方向,保证设备直线行驶,旋转轴承与壳体之间的结构设计还可减小转向阻力,提高操作人员推动设备时的便利性。壳体材料为聚酰胺,结构轻量化且具有良好的机械强度。轮子直径为125 mm,轮轴承采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证转动平稳可靠。轮面采用注塑成型的聚氨酯材料,兼顾接地附着力与耐磨性;轮体材料为聚酰胺,与壳体材料保持一致,轮子与轮体之间的结构配合保证承载均匀,减少滚动阻力。产品总高度为143 mm,该尺寸便于在有限的底盘空间内布置安装,设计人员在进行设备布局和离地高度规划时,应以该数值作为参考依据,并结合实际安装条件进行核算。静态承载能力为260 kg,表示脚轮在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力为130 kg,测试速度为3 km/h,表示在该速度下运行时的允许载荷。选型时应根据设备总重量、脚轮数量及使用速度综合计算,确保每个脚轮的载荷均在额定范围之内。适用场景包括:麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷