跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证了卓越的转向灵活性和持久的使用寿命。车轮轮体采用导电聚酰胺材料制造,轮面为导电注塑聚氨酯材质,有效防止静电积累,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保运行平稳顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷承重能力高达240公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用的承载需求,特别适用于麻醉车、护理床、手术机器人、透析车、呼吸机等医疗设备以及餐饮推车、办公椅等商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.62 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Linea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于医疗、护理、办公及专业清洁等多种场景。该产品采用螺栓孔安装方式,便于与设备底座或家具牢固连接,安装过程简便可靠。其外壳采用聚酰胺(尼龙)材料制成,并集成精密滚珠轴承,可实现灵活的360度旋转转向,操作顺畅,转向阻力小。轮子直径为100 mm,胎面材料为聚氨酯,具有良好的耐磨性、减震性和静音效果,并具备导电性能,可有效导除静电,适用于对静电敏感的环境。轮体材料为聚酰胺,同样具备导电特性,与胎面共同构成完整的导静电通路。轮毂采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保长期运行的稳定性与耐腐蚀性能。产品总高度为118 mm,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为240 kg,在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为120 kg,满足多种负载需求。该脚轮适用于手术机器人、X光机、CT扫描仪、超声设备、呼吸机、药品车、病床、轮椅、餐饮手推车及送餐系统等多种应用场景。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于对操作灵活性和定位稳定性有较高要求的场景。该产品的安装方式为螺栓孔固定,便于与设备底座或平台可靠连接,安装时应确保螺栓孔位与设备底座匹配并按规范紧固。外壳采用聚酰胺(尼龙)材料制成,具备良好的结构强度和耐磨性,并兼容导电要求,其内部集成精密滚珠轴承,可实现平稳、顺畅的360度旋转。轮子直径为100毫米,胎面材料为聚氨酯,具有导电性能,轮芯采用不锈钢滚珠轴承,以保证转动精度与使用寿命。该脚轮的整体高度为118毫米,安装时需预留足够的空间以确保设备运行间隙。在承载性能方面,静态承载能力为240千克,在3千米每小时的动态速度下,动态承载能力为120千克。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场景。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg