跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向能力。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子内置精密滚珠轴承和不锈钢组件,确保长期稳定运行。产品车轮直径为125毫米,整体高度为130毫米,结构紧凑。载重性能方面,静态承载能力达300公斤,动态承载能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下同样为150公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940USC125R05-32
EAN
4031582360097
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
130 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Linea
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷