跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向能力和卓越的耐用性。车轮主体同样采用聚酯胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮动载荷能力达130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力高达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等精密医疗器械的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5940UAP150R05-22
EAN
4031582408942
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.1 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
133 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能