Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮毂内置精密滚珠轴承系统,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适合各种安装需求。动态承载能力为110公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达220公斤,能够满足重型设备的承重要求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案