跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为110公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达220公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP150P52
EAN
4031582408935
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
89 mm
3 km/h的载重
110 kg
静态载重
220 kg
总高
170 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.1 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
76 mm
上板孔长度(最小)
72 mm
上板孔宽度(最大)
52 mm
上板孔宽度(最小)
44.5 mm
上板长
90 mm
上板宽
75 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
56 mm
转向干涉
218 mm
偏移量
52 mm
旋转半径
133 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
22 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案