跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,保证滚动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和专业场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
148 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
76 mm
上板孔长度(最小)
72 mm
上板孔宽度(最大)
52 mm
上板孔宽度(最小)
44.5 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
218 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
109 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖
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
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板、US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机、专业清洁车等医疗和商业设备。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向和精确的方向锁定功能。车轮轮体采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为148毫米,动态载荷能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg