跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea safety自动锁定系统采用B10接头盲孔连接方式,确保安全可靠的固定。外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供灵活的操作控制。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,整体高度为100毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足各种医疗设备的承载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等医疗和专业设备,为医疗环境提供安全稳定的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Core attributes
外壳类型
自动锁定系统
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
100 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Linea safety
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
40 mm
转向干涉
176 mm
旋转半径
88 mm
Wheel
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
安全锁
仅在用户激活手柄或把手时开始滚动,有效防止意外移动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
高效运行
一键中央锁定,提供最大舒适度