跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light是一款带轮脚轮的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,配备阑杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,能够满足各种复杂的移动需求。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,直径为65毫米,轮子的踏面材料与轮子体相同,均为聚氨酯材质,确保耐磨性和使用寿命。脚轮采用滑动轴承设计,保证了运行的流畅性和低噪音特性。产品的总体高度为68毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。该脚轮的静态负载容量为100千克,动态负载容量为50千克,在3千米每小时的速度下工作。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOH065L51-10
EAN
4031582403985
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
134 mm
旋转半径
67 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为医疗设备和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达100公斤,能够满足各种负载要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light是一款带轮脚轮的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚座采用聚氨酯材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性,配备阑杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为各类应用场景提供灵活的移动解决方案。脚轮采用直径65毫米的轮子,轮子体采用聚氨酯材料制造,轮胎与轮子体采用相同材料,确保整体的一致性和耐磨性,轮子内部配置滑动轴承,保证运行的平稳性和低噪音特性。产品的总体高度为68毫米,设计紧凑,便于在各种受限空间中安装使用。该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克,动载荷速度为3千米每小时,能够满足中等负荷应用的需求。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、餐饮、办公和工业等行业提供可靠的移动支持。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg