跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动与定位制动的多种场景。该产品的接头采用B10接头盲孔,便于与设备或家具的对应接口进行安装连接,确保装配的稳固性与便捷性。壳体部分采用聚酯胶材质,并配备销杆旋转结构,使脚轮能够围绕销杆实现360度自由转向,从而提升操作灵活性。车轮直径为65毫米,轮面材料与轮子体相同,轮体材料为聚丙烯,车轮内部配置滑动轴承,以降低转动阻力并延长使用寿命。产品的总高度为68毫米,安装空间有限的设备也可以据此进行精确选型与布局设计。在载荷性能方面,静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态测试速度为3千米每小时,用户应据此合理评估设备的整体负荷。该脚轮适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404012
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
68 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
134 mm
旋转半径
67 mm
轮子
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于需要灵活移动与定位制动的多种场景。该产品的接头采用B10接头盲孔,便于与设备或家具进行可靠连接,安装方式简便,能够满足多种结构的配套需求。壳体采用阻燃性能良好的聚酰胺材料制成,其上部配备阻尼旋转结构,即阀杆旋转,使脚轮在转向时运行平稳、回转顺畅。车轮直径为65毫米,轮体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子本体相同,车轮内部装有滑动轴承,可降低转动阻力并延长使用寿命。产品总高度为68毫米,安装空间有限的设备同样适用。静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态工况下的最高运行速度为3千米每小时,使用时应避免超出上述额定负载。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等领域。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和优异的滚动特性,轴承采用滑动轴承设计,车轮直径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg