CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制造的阪杆旋转设计,确保了平稳灵活的转向性能和长期的使用耐久性。轮子直径为100毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,具有优异的耐磨性和防滑性能,内部配备精密滚珠轴承,能够确保轮子的平稳旋转和低噪音运行。整个脚轮的总体高度为100毫米,设计紧凑合理。该产品的静态承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时的速度下),能够满足各类医疗设备、麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车、送餐系统、轮式计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设备、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能