跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗及护理场景。该产品采用带凸轮轮孔的销杆式配件设计,为短版本结构,用于异型杆件连接,便于在有限空间内安装与调节。配件部分包括连接结构与承载杆件,其结构紧凑,能够在狭小空间中保持稳定的安装状态。壳体采用精密滚珠轴承,实现灵活的360度万向回转,转向轻便顺畅,并与配件形成可靠的整体连接。壳体材质为聚酰胺(尼龙),具有良好的强度、耐磨性与抗冲击性能。车轮直径为150毫米,采用精密滚珠轴承,确保低噪音、低摩擦的滚动效果。轮面材料为聚氨酯(聚氨酯胶,注塑),具有良好的静音性、防滑性与耐磨性,适用于医院走廊、病房等对地面保护要求较高的环境。车轮本体材料为聚酰胺(尼龙)。产品整体高度为155毫米,结构紧凑,便于在医疗设备底部安装。静态承载能力为450千克,动态承载能力为每只脚轮150千克,并在速度分别为每小时4千米与每小时3千米的条件下进行测试,满足高强度使用需求。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备及呼吸机等设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348378
S4物料编号
990034521
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
155 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.03 kg
产品名称
Linea clinic
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
42 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
127 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

iF 设计奖

iF 设计奖

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性