跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,适用于医疗及相关场所的移动设备与家具。该产品的安装部件为带凸轮孔的销杆,用于异型杆,采用短版本设计,便于在狭小空间内安装与使用。其壳体采用聚酰胺(尼龙)材质,并配置精密滚珠轴承,确保转向灵活、平稳。车轮直径为100 mm,胎面材料为聚氨酯(聚氨酯胶,注塑成型),车体材料为聚酰胺,轮体结构兼顾耐磨性与静音性能,适合在医院病房、走廊等地面上频繁移动。产品总高度为118 mm,便于在床底、设备底座等有限空间内安装。该脚轮的静态承载能力为240 kg,在3 km/h的速度下动态承载能力为120 kg,满足医疗设备、护理车、药品车、超声设备、呼吸机、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、担架车、餐车及养老院和护理院等多种应用场景的承载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
EAN
4031582415346
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
83 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
118 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.82 kg
产品名称
Linea clinic
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
51 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

iF 设计奖

iF 设计奖

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性