跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮采用125毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑材料,轮体采用聚酯胺材料制造,轮轴采用精密滚珠轴承不锈钢构成,确保了产品的耐久性和可靠性。脚轮的转向支架采用精密滚珠轴承设计,支架本体采用聚酯胺材料制造,提供了稳定的转向性能。产品的整体高度为130毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为300千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行安装。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等多种医疗设备和场景中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5946UAC125R36-34XS S30
EAN
4031582359992
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁的万向脚轮
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
130 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.85 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
42 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-34XS S30

Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装。脚轮的万向头采用聚氨酯材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳旋转。脚轮直径为125毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料,轮体采用聚酯胺材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢构造,确保耐久性和可靠性。产品总体高度为130毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里/小时)和150千克(时速3公里/小时)。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备中。需要特别注意的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg