跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗环境设计,适用于需要频繁移动与定位的医院及护理场所。该产品的配件为带凸轮孔的阀杆,属于用于异型杆的短版本,用于与相应的安装结构进行连接。需要特别说明的是,可清洗病床所使用的该配件必须由医院病床制造商在试衣区进行密封,以满足清洗工况下的相关要求。脚轮支架采用聚酰胺材质制造,支架上带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手,用于对电缆进行集中固定与管理。支架的旋转部位配备精密滚珠轴承,轴承材质为不锈钢,可实现车轮的万向转动。车轮直径为125毫米,轮体材料为聚酰胺,胎面采用注塑聚氨酯,车轮轴承同样为不锈钢精密滚珠轴承。产品总高度为130毫米,该尺寸为脚轮从安装面至最高点的整体高度参数。在承载性能方面,该脚轮的静态承载能力为300千克;动态承载能力在速度为4千米/小时时为150千克,在速度为3千米/小时时同样为150千克。在选型与安装时,工程师应同时核对静态与动态载荷参数,并确保实际使用速度不超过对应的动态承载条件,以保证产品的安全运行与使用寿命。该产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等设备与场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
130 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.94 kg
产品名称
Linea clinic
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
支架
支架形状
双轮子支架
提示
支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

iF 设计奖

iF 设计奖

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮  125 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。支架采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承转向系统,支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。车轮轮体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯注塑工艺制成,装配精密滚珠轴承,不锈钢材质,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为130毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备及呼吸机等医疗设备。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg