跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,直径为150毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的壳体同样采用聚氨酯材料,内置精密滚珠轴承的转向机构,确保长期稳定运行。整体高度为155毫米,满足各类医疗设备的安装需求。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),适应不同工作条件。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5944UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359923
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.12 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
42 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S30

Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮直径为150毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料制成,轮体采用聚酯胺材料构成,轮轴配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承以确保平稳运转。脚轮的精密滚珠轴承设计提供了卓越的旋转性能和耐久性。产品的脚轮座采用聚酯胺材料制造,内部配置精密滚珠轴承以支撑万向旋转功能。整体高度为155毫米,为医疗设备和移动平台提供了紧凑的安装空间。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),确保在医疗环保境中的安全可靠运行。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和设施中。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行配置。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg