跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔作为安装接口,具有聚酮材质的坚固外壳,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮采用直径125毫米的设计,轮体由聚乙烯材料制成,踏面采用热塑性橡胶材质,配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为161毫米,为各类应用场景提供合理的安装空间。在承载能力方面,该脚轮的静态承载量达到200千克,动态承载量为100千克,在3千米每小时的速度下运行。Levina脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多个医疗、商业和工业领域,满足不同行业对高性能移动解决方案的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
S4 Materialnummer
990062306
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.57 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
银灰色 (RAL7001)
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
260 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能